Unión recta 60, OBO EcoLine, FS

Tipo RLVK 60 FS ECO
Código 6067090
EAN 4012197485306
Código / Tipo
6067090 / RLVK 60 FS ECO
Ancho
3,5 mm
Altura
56 mm
Espesor de chapa
2 mm
Color
zinc

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Unión recta de acero con bajas emisiones de CO2 para la conexión recta de bandejas portacables y piezas preformadas de ala 60 mm. Incluido el material de fijación.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • OBO ECOLine
  • CO2-reduced material
  • Reutilizable tras desinstalación/desmontaje
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Recycling material ratio in %

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud100 mm
Ancho3,5 mm
Altura56 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónsí
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerano
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalno
Tamaño200 x 56
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables60 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Rango de temperatura-20 °C
Rango de temperatura máx.120 °C
Dimensión60x100
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero, con reducción de CO2
Colorzinc
Serie de productosEcoLine

Datos medioambientales

Material con reducción de CO2sí
Contenido de material reciclado51 %
Reutilizable tras desinstalación/desmontajeyes
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,1575 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,1575 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22026-03-02T00:00:00.000+0100
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)

Modelos

RLVK 60 FS ECO
Código
6067090
Ancho
3,5
Altura
56
Espesor de chapa
2
Color
zinc