Unión recta 160 FT SOMY

Tipo RLVK 60 FT SO
|
Código 7190522
|
EAN 4012196014958
Código / Tipo
7190522 / RLVK 60 FT SO
Ancho
3,5 mm
Altura
56 mm
Espesor de chapa
2 mm
Color
zinc

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Unión recta para la conexión recta de bandejas portacables y piezas preformadas de ala 60 mm.


Incluido el material de fijación.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud100 mm
Ancho3,5 mm
Altura56 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerano
Apropiado para bandeja portacables
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalno
Tamaño100 x 56
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables60 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHS
Dimensión60x100
Superficiegalvanizado por inmersión en caliente 85 µm
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

0,3896 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,3896 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,3896 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

RLVK 60 FT SO
Código
7190522
Ancho
3,5
Altura
56
Espesor de chapa
2
Color
zinc