Unión recta 160 FT SOMY
Tipo WRVL 160 FT SO
Código 6227732
EAN 4012195888390



Código / Tipo
6227732 / WRVL 160 FT SO
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Unión recta para la conexión recta de piezas preformadas, sistemas bandejas portacables y de escalera de vano ancho de ala 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 160 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 160x500 |
| Superficie | galvanizado por inmersión en caliente 85 µm |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4288 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,4288 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
WRVL 160 FT SO
160
2,5
6227732
WRVL 160 FT SO
Código
6227732
Altura
160
Espesor de chapa
2,5