Unión multifunción FT
Tipo LMFV 610 FT
|Código 6225727
|EAN 4012197441470



Código / Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Medida B
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Conector multifunción para conectar escaleras de cable con altura lateral de 60 mm Pueden generarse reducciones simétricas y asimétricas, curvas continuas de 0-60° y desviaciones de montaje.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 604 mm |
|---|---|
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida B | 100 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín. | 100 mm |
| Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx. | 100 mm |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm |
| Versión | Unión recta y curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Dimensión | 60x100 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
3,9052 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,9052 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,9052 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Medida B
Superficie
Material
Código
LMFV 610 FT
100
60
1,5
100
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225727
LMFV 620 FT
200
60
1,5
200
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225730
LMFV 630 FT
300
60
1,5
300
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225732
LMFV 640 FT
400
60
1,5
400
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225734
LMFV 650 FT
500
60
1,5
500
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225736
LMFV 660 FT
600
60
1,5
600
Galvanizado por inmersión en caliente
Acero
6225738
Ancho
Medida B
LMFV 610 FT
Código
6225727
Ancho
100
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
100
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
LMFV 620 FT
Código
6225730
Ancho
200
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
200
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
LMFV 630 FT
Código
6225732
Ancho
300
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
300
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
LMFV 640 FT
Código
6225734
Ancho
400
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
400
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
LMFV 650 FT
Código
6225736
Ancho
500
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
500
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
LMFV 660 FT
Código
6225738
Ancho
600
Altura
60
Espesor de chapa
1,5
Medida B
600
Superficie
Galvanizado por inmersión en caliente
Material
Acero
