Unión en ángulo y recta FT
Tipo VF AZK OS FT
|Código 6066585
|EAN 4012196398959



Código / Tipo
6066585 / VF AZK OS FT
Ancho
100 mm
Altura
45 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad
Descripción
Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños AZ.
Con 2 uniones en ángulo pueden crearse una unión regulable.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 100 mm |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 50 mm |
| Versión | Unión recta y curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 45x100 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Serie de productos | Serie AZK |
Datos medioambientales
0,1231 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1231 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1231 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Código
VF AZK OS FT
100
45
1,5
6066585
VF AZK OS FT
Código
6066585
Ancho
100
Altura
45
Espesor de chapa
1,5