Unión en ángulo y recta A2
Tipo VF AZK OS A2
|Código 6066577
|EAN 4012196398898



Código / Tipo
6066577 / VF AZK OS A2
Ancho
100 mm
Altura
45 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad
Descripción
Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños A-Z.
Con 2 uniones curvas puede crearse una unión regulable.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 100 mm |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Tamaño | 100 x 45 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 50 mm |
| Versión | Unión recta y curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 45x100 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Color | acero inoxidable |
| Serie de productos | Serie AZK |
Datos medioambientales
0,2687 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2687 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2687 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Código
VF AZK OS A2
100
45
1,5
6066577
VF AZK OS A2
Código
6066577
Ancho
100
Altura
45
Espesor de chapa
1,5