Unión de expansión
Tipo LDVG 60 FT
|Código 6208970
|EAN 4012196464623



Código / Tipo
6208970 / LDVG 60 FT
Altura
60 mm
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Conector de expansión para compensación de elongación por causas térmicas. Los pares de apriete de los tornillos autobloqueantes en el lado del rodamiento de flexible es de 5 Nm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 27 mm |
| Altura | 60 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 60x300 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
1,4731 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4731 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,4731 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Código
LDVG 60 FT
60
6208970
LDVG 60 FT
Código
6208970
Altura
60