Unión curva 110 FS
Tipo LWVG 110 FS
Código 6216587
EAN 4012195065692



Código / Tipo
6216587 / LWVG 110 FS
Altura
110 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Unión curva como unión exterior para unir bandeja de escalera y piezas preformadas de ala 110 mm.
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Tamaño | 114x300 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 110 mm |
| Versión | Unión curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 114x300 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4744 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,4744 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
LWVG 110 FS
110
1,5
6216587
LWVG 110 FS
Código
6216587
Altura
110
Espesor de chapa
1,5