Unión angular 60 FS

Tipo LWVG 60 FS
Código 6208895
EAN 4012195065586
Código / Tipo
6208895 / LWVG 60 FS
Altura
60 mm
Espesor de chapa
1,5 mm

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Unión curva como unión exterior para unir bandeja de escalera y piezas preformadas de ala 60 mm.





La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandejas de escalera, altura de ala 60 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud200 mm
Ancho28 mm
Altura60 mm

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa1,5 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablesno
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalno
Tamaño64x200
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables60 mm
VersiónUnión curva
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión64x200
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,6786 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,6786 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

LWVG 60 FS
Código
6208895
Altura
60
Espesor de chapa
1,5