Unión angular 160 FS
Tipo WRWVK 160 FS
Código 6227832
EAN 4012195767701



Código / Tipo
6227832 / WRWVK 160 FS
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Unión curva para bandejas portacables de vano ancho de ala 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 160 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm |
| Versión | Unión curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 160x500 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4958 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,4958 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
WRWVK 160 FS
160
2,5
6227832
WRWVK 160 FS
Código
6227832
Altura
160
Espesor de chapa
2,5