Unión angular 160 A2

Tipo WRWVK 160 A2
Código 6227836
EAN 4012195767923
Código / Tipo
6227836 / WRWVK 160 A2
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Descripción

Unión curva para bandejas portacables de vano ancho de ala 160 mm.

Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandeja portacables de amplios vanos, altura del ala de 160 mm
  • Bandeja de escalera de amplios vanos de ala 160 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud500 mm
Ancho20 mm
Altura160 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2,5 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalno
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables160 mm
VersiónUnión curva
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión160x500
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate11,6452 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)11,6452 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

WRWVK 160 A2
Código
6227836
Altura
160
Espesor de chapa
2,5