Unión angular 110 A2

Tipo WRWVK 110 A2
Código 6091393
EAN 4012196309672
Código / Tipo
6091393 / WRWVK 110 A2
Altura
110 mm
Espesor de chapa
2,5 mm

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Descripción

Unión curva para bandejas portacables de vano ancho de ala 110 mm.

Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandeja portacables de amplios vanos, altura del ala de 110 mm
  • Bandeja de escalera de amplios vanos de ala 110 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud250 mm
Ancho20 mm
Altura110 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2,5 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalno
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables110 mm
VersiónUnión curva
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión110x250
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate4,7619 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)4,7619 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

WRWVK 110 A2
Código
6091393
Altura
110
Espesor de chapa
2,5