Unión angular 110 A2
Tipo LWVG 110 A2
Código 6216590
EAN 4012195065708



Código / Tipo
6216590 / LWVG 110 A2
Altura
110 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Unión curva como unión exterior para unir bandeja de escalera y piezas preformadas de ala 110 mm.
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Tamaño | 114x300 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 110 mm |
| Versión | Unión curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 114x300 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Color | acero inoxidable |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,0058 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,0058 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
LWVG 110 A2
110
1,5
6216590
LWVG 110 A2
Código
6216590
Altura
110
Espesor de chapa
1,5