Unidad de nivelación

Tipo OKA NEVE 110
Código 7425970
EAN 4012195434757
Código / Tipo
Margen de nivelación mín.
Margen de nivelación máx.

Ud. mín. envase: 6 Unidad

Unidad

Descripción

Elemento nivelador con ajuste express de la altura para conectar, fijar y nivelar las unidades de canal de los sistemas OKA-G y OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud92,5 mm
Ancho32,5 mm
Medida h110 mm

Datos técnicos

Margen de nivelación mín.40 mm
Margen de nivelación máx.110 mm
Desacoplableno
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Conforme a ROHSsí
Altura de canal mín.40 mm
Altura de canal máx.110 mm
MaterialAcero
Accesoriossí
Pieza de repuesto.no
Serie de productosSerie OKA

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,5279 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,5279 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Margen de nivelación máx.
OKA NEVE 110
Código
7425970
Margen de nivelación mín.
40
Margen de nivelación máx.
110
OKA NEVE 150
Código
7425972
Margen de nivelación mín.
40
Margen de nivelación máx.
150
OKA NEVE 250
Código
7425974
Margen de nivelación mín.
40
Margen de nivelación máx.
250