UKL4 con UT4 45

Tipo UKL4 KR
Código 7429670
EAN 4012196086856
Código / Tipo
7429670 / UKL4 KR

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en techos huecos en interiores.
El volumen de suministro incluye una tapa de montaje y un soporte universal UT4/45 para cuatro mecanismos Modul 45® cada uno.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo15 mm
Modelo de salida de cableSalida de cable giratoria
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 3.000 N
Conforme a ROHSexento
MaterialAcero inoxidable 1.4301

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate16,1173 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)16,1173 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)

Modelos

UKL4 KR
Código
7429670