Toma de tierra
Tipo 8AWR
|Código 6288704
|EAN 4012195149101



Código / Tipo
6288704 / 8AWR
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Grapa atornillable para conectar el conductor de tierra a los canales portamecanismos de acero y aluminio, a las columnas de instalación eléctrica y a componentes modulares de sistemas de canalización bajo suelo.
Margen de apriete: 2 x 1,5 - 4 mm²
Margen de apriete: 2 x 1,5 - 4 mm²
En caso de fallo, las piezas metálicas están en tensión. Apriete el tornillo de la toma con una fuerza de 1,2 Nm o asegure el contacto mediante mecanizado mecánico.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Ancho | 12 mm |
| Altura | 15 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 20x12x15 |
| Superficie | electrozincado |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (7)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
8AWR
6288704
8AWR
Código
6288704