Techo protector para Ion Wallbox Basic/Key
Tipo WB WPR
Código 6570105
EAN 4012197274887




Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Techo protector para Ion Wallboxen Basic y Key en el montaje en exteriores, incluido elemento de compensación de presión y material de fijación para mampostería.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 147 mm |
|---|---|
| Ancho | 337 mm |
| Altura | 45 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 337x147x45 |
| Superficie | lacado |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Color | Negro |
| Tipo de accesorios para E-Mobility | Otros |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1432 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 6,1432 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Código
WB WPR
147
337
45
6570105
WB WPR SPD
157
376
45
6570107
Longitud
Ancho
WB WPR
Código
6570105
Longitud
147
Ancho
337
Altura
45
WB WPR SPD
Código
6570107
Longitud
157
Ancho
376
Altura
45