Tapa y marco, versión ciega, RK, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable
Tipo RK V3 10
Código 7406028
EAN 4012195106388



Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Tapa ciega y marco para cargas pesadas que permite practicar una abertura de revisión en la caja UZD350-3 en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.
Datos técnicos
Dimensiones
| Medida A | 424 mm |
|---|---|
| Medida B | 388 mm |
| Medida C | 382 mm |
| Medida h | 10 mm |
Datos técnicos
| Espesor del revestimiento del suelo | 8 mm |
|---|---|
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Modelo de salida de cable | Sin salida de cable |
| Número de salidas de cable | 0 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | no |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP44 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 3.000 N |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 383x383x10 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Serie de productos | RK |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 27,5009 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 27,5009 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
Código
RK V3 10
8
10
7406028
RK V3 15
13
15
7406032
RK V3 20
18
20
7406036
RK V3 25
23
25
7406040
RK V3 30
28
30
7406044
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RK V3 10
Código
7406028
Espesor del revestimiento del suelo
8
Medida h
10
RK V3 15
Código
7406032
Espesor del revestimiento del suelo
13
Medida h
15
RK V3 20
Código
7406036
Espesor del revestimiento del suelo
18
Medida h
20
RK V3 25
Código
7406040
Espesor del revestimiento del suelo
23
Medida h
25
RK V3 30
Código
7406044
Espesor del revestimiento del suelo
28
Medida h
30