Tapa y marco, versión ciega, RK, tamaño nominal 250-2, acero inoxidable

Tipo RK V2 10
Código 7406000
EAN 4012195106258
Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa ciega con marco apropiada para practicar una abertura de revisión en la caja UZD190 en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Medida A324 mm
Medida B288 mm
Medida C282 mm
Medida h10 mm

Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo8 mm
Cuidados del suelohúmedo
Modelo de salida de cableSin salida de cable
Número de salidas de cable0
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP44
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 3.000 N
Conforme a ROHSsí
Dimensión282x282x10
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRK

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate18,2691 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)18,2691 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RK V2 10
Código
7406000
Espesor del revestimiento del suelo
8
Medida h
10
RK V2 15
Código
7406004
Espesor del revestimiento del suelo
13
Medida h
15
RK V2 20
Código
7406008
Espesor del revestimiento del suelo
18
Medida h
20
RK V2 25
Código
7406012
Espesor del revestimiento del suelo
23
Medida h
25
RK V2 30
Código
7406016
Espesor del revestimiento del suelo
28
Medida h
30