Tapa para cubeta universal UT4, abertura de montaje Modul 45®

Tipo UT4 P3
Código 7408761
EAN 4012196435333
Código / Tipo
7408761 / UT4 P3

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa para el montaje de 3 Modul 45.

10 puentes de montaje UT34T para montar mecanismos individuales o combinaciones de enchufe incluidos en el volumen de suministro.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud147 mm

Datos técnicos

Campo identificativono
AplicaciónCaja portamecanismos
Número de dispositivos instalables3
Tapa ciegano
Tecnología de instalaciónMódulo M45
Número de aberturas simples0
Número de aberturas dobles0
Número de aberturas triples1
Número de aberturas CEE/Perilex0
Número de aberturas cuadradas0
Número de aberturas redondas0
Número de aberturas ovaladas0
Apropiado para campo identificativono
División en UT43/4
Tipo de fijaciónEncajable
Conforme a ROHSsí
Dimensión147x76x4
MaterialPoliamida
Colornegro grafito; RAL 9011
Serie de productosSoporte universal UT

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0992 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0992 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

UT4 P3
Código
7408761