Tapa para cubeta universal UT3, abertura de montaje Modul 45®
Tipo UT3 P3
Código 7408753
EAN 4012196435326



Código / Tipo
7408753 / UT3 P3
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Tapa para el montaje de 3 Modul 45.
10 puentes de montaje UT34T para montar mecanismos individuales o combinaciones de enchufe incluidos en el volumen de suministro.
10 puentes de montaje UT34T para montar mecanismos individuales o combinaciones de enchufe incluidos en el volumen de suministro.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 165 mm |
|---|
Datos técnicos
| Campo identificativo | no |
|---|---|
| Aplicación | Caja portamecanismos |
| Número de dispositivos instalables | 3 |
| Tapa ciega | no |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de aberturas simples | 0 |
| Número de aberturas dobles | 0 |
| Número de aberturas triples | 1 |
| Número de aberturas CEE/Perilex | 0 |
| Número de aberturas cuadradas | 0 |
| Número de aberturas redondas | 0 |
| Número de aberturas ovaladas | 0 |
| Apropiado para campo identificativo | no |
| División en UT3 | 1/1 |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 165x76x4 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1173 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1173 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Código
UT3 P3
7408753
UT3 P3
Código
7408753