Tapa para cubeta universal UT3, abertura de montaje Modul 45®
Tipo UT3 P1
Código 7408751
EAN 4012196435319



Código / Tipo
7408751 / UT3 P1
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Tapa para el montaje de 1 Modul 45.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 82,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 4,5 mm |
Datos técnicos
| Campo identificativo | sí |
|---|---|
| Aplicación | Caja portamecanismos |
| Número de dispositivos instalables | 1 |
| Tapa ciega | no |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de aberturas simples | 1 |
| Número de aberturas dobles | 0 |
| Número de aberturas triples | 0 |
| Número de aberturas CEE/Perilex | 0 |
| Número de aberturas cuadradas | 1 |
| Número de aberturas redondas | 0 |
| Número de aberturas ovaladas | 0 |
| Apropiado para campo identificativo | no |
| División en UT3 | 1/2 |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 82,5x76x4 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0692 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0692 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
UT3 P1
7408751
UT3 P1
Código
7408751