Tapa de registro ZESRA7 universal
Tipo ZESRA7 10U
Código 7406824
EAN 4012195109730



Código / Tipo
7406824 / ZESRA7 10U
Espesor del revestimiento del suelo
10 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Marco y tapa ciega para tapar una abertura de montaje redonda de tamaño R7 en sistemas de canalización así como en suelos técnicos y huecos. Con garras de fijación universal.
Marco de protección para moqueta, de aluminio inyectado.
Marco de protección para moqueta, de aluminio inyectado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 294 mm |
|---|---|
| Ancho | 294 mm |
| Altura | 54 mm |
Datos técnicos
| Altura del piso mín. | 64 mm |
|---|---|
| Espesor del revestimiento del suelo | 10 mm |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Diámetro de montaje | 274 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Modelo del marco | marco protector de moqueta , |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Profundidad de montaje | 64 mm |
| Diámetro exterior | 294 mm |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R7 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 10.000 N |
| Versión | redondo |
| Conforme a ROHS | exento |
| Rango de sujeción D mín. | 15 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 37 mm |
| Dimensión | Ø274x54,3 |
| Material | Aluminio fundido |
| Serie de productos | ZES |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 14,8174 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 14,8174 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
Código
ZESRA7 10U
10
R7
7406824
ZESRA7 10U
Código
7406824
Espesor del revestimiento del suelo
10
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7