Tapa de registro ZESR9 universal

Tipo ZESR9-2 U12T7011
Código 7406805
EAN 4012195894063
Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Color
Espesor máx. del revestimiento del suelo

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Marco y tapa ciega para tapar una abertura de montaje redonda de tamaño R9 en sistemas de canalización así como en suelos técnicos y huecos. Con garras de fijación universal. Marco protector de moqueta de poliamida. Espesor máximo de pavimento: 12 mm.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud324 mm
Ancho324 mm
Altura65,5 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.63 mm
Espesor del revestimiento del suelo5 mm
Adecuado para canalización bajo pavimentosí
Diámetro de montaje304
Apropiado para canal bajo suelosí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del sueloseco
Modelo del marcomarco protector de moqueta ,
Apropiado para limpieza con aguano
Profundidad de montaje63 mm
Diámetro exterior324 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismosR9
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
Versiónredondo
Conforme a ROHSsí
Rango de sujeción D mín.8 mm
Rango de sujeción D máx.75 mm
DimensiónØ324X65,5
MaterialPoliamida
Colorgris hierro; RAL 7011
Espesor máx. del revestimiento del suelo12 mm
Serie de productosZES

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate8,5689 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)8,5689 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Color
ZESR9-2 U12T7011
Código
7406805
Espesor del revestimiento del suelo
5
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R9
Color
gris hierro; RAL 7011
Espesor máx. del revestimiento del suelo
12
ZESR9-2 U12T9011
Código
7406806
Espesor del revestimiento del suelo
5
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R9
Color
negro grafito; RAL 9011
Espesor máx. del revestimiento del suelo
12