Tapa de registro ZESR7 universal

Tipo ZESR7 10U 7011
Código 7406788
EAN 4012195109600
Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Color
Espesor máx. del revestimiento del suelo

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Marco y tapa ciega para tapar una abertura de montaje redonda de tamaño R7 en sistemas de canalización así como en suelos técnicos y huecos. Con garras de fijación universal.

Marco protector de moqueta de poliamida.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud294 mm
Ancho294 mm
Altura54 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.64 mm
Espesor del revestimiento del suelo5 mm
Adecuado para canalización bajo pavimentosí
Diámetro de montaje274
Apropiado para canal bajo suelosí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del sueloseco
Modelo del marcomarco protector de moqueta ,
Apropiado para limpieza con aguano
Profundidad de montaje64 mm
Diámetro exterior294 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismosR7
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
Versiónredondo
Conforme a ROHSexento
Rango de sujeción D mín.14 mm
Rango de sujeción D máx.36 mm
DimensiónØ294x33
MaterialPoliamida
Colorgris hierro; RAL 7011
Espesor máx. del revestimiento del suelo10 mm
Serie de productosZES

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate9,26 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)9,26 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Color
ZESR7 10U 7011
Código
7406788
Espesor del revestimiento del suelo
5
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7
Color
gris hierro; RAL 7011
Espesor máx. del revestimiento del suelo
10
ZESR7 10U 9011
Código
7406792
Espesor del revestimiento del suelo
5
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7
Color
negro grafito; RAL 9011
Espesor máx. del revestimiento del suelo
10