Tapa ciega para canal de derivación

Tipo AIKA D 15040
Código 7404840
EAN 4012195101215
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa ciega para el canal de derivación sobre suelo AIK/A, apropiada para las bases de canal AIK/U. La tapa se atornilla en los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud800 mm
Ancho150 mm
Altura40 mm
Medida b224 mm
Medida h37 mm

Datos técnicos

Abertura de montajeSin
Con salientesí
FunciónDerivación
Número de aberturas de montaje0
Con orificio de conexiónno
VersiónTapa biselada a ambos lados
Conforme a ROHSsí
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosAIK

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate11,5333 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)11,5333 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Ancho
AIKA D 15040
Código
7404840
Longitud
800
Ancho
150
Altura
40
AIKA D 25040
Código
7404848
Longitud
800
Ancho
250
Altura
40