Tapa ciega FS

Tipo DRLU 050 FS
|
Código 6052056
|
EAN 4012196029655
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa

Ud. mín. envase: 3 m

m

Descripción

Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho50 mm
Altura35 mm
Medida B50 mm
Medida H15 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa1 mm
Apropiado para bandeja de rejilla
Apropiado para bandeja de escalera
Apropiado para bandeja portacables
Tipo de fijaciónAtornillable
Conforme a ROHS
Dimensión50x3000
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

1,3355 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,3355 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)1,3355 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Tipo
DKU A2

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Código 6065112

Tornillo giratorio FT
Tipo
AZDR 50 FT

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Tipo
SBR 8 A2K

Ud. mín. envase: 40 m

m

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Ancho
Espesor de chapa
DRLU 050 FS
Código
6052056
Longitud
3000
Ancho
50
Espesor de chapa
1
DRLU 100 FS
Código
6052103
Longitud
3000
Ancho
100
Espesor de chapa
1
DRLU 150 FS
Código
6052153
Longitud
3000
Ancho
150
Espesor de chapa
1
DRLU 200 FS
Código
6052210
Longitud
3000
Ancho
200
Espesor de chapa
1
DRLU 300 FS
Código
6052307
Longitud
3000
Ancho
300
Espesor de chapa
1
DRLU 400 FS
Código
6052405
Longitud
3000
Ancho
400
Espesor de chapa
1
DRLU 500 FS
Código
6052512
Longitud
3000
Ancho
500
Espesor de chapa
1,5
DRLU 600 FS
Código
6052609
Longitud
3000
Ancho
600
Espesor de chapa
1,5