Tapa ciega DD
Tipo DRLU 050 DD
|Código 6052640
|EAN 4012196657490



Código / Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa
Ud. mín. envase: 3 m
3m
m
Descripción
Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.
Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho | 50 mm |
| Altura | 13 mm |
| Medida B | 50 mm |
| Medida H | 15 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 1 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Tipo de fijación | Grapa para tapa |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 50x3000 |
| Superficie | Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
1,3424 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3424 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,3424 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (5)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa
Código
DRLU 050 DD
3000
50
1
6052640
DRLU 100 DD
3000
100
1
6052643
DRLU 150 DD
3000
150
1
6052647
DRLU 200 DD
3000
200
1
6052650
DRLU 300 DD
3000
300
1
6052656
DRLU 400 DD
3000
400
1
6052662
DRLU 500 DD
3000
500
1,5
6052668
DRLU 600 DD
3000
600
1,5
6052674
Ancho
Espesor de chapa
DRLU 050 DD
Código
6052640
Longitud
3000
Ancho
50
Espesor de chapa
1
DRLU 100 DD
Código
6052643
Longitud
3000
Ancho
100
Espesor de chapa
1
DRLU 150 DD
Código
6052647
Longitud
3000
Ancho
150
Espesor de chapa
1
DRLU 200 DD
Código
6052650
Longitud
3000
Ancho
200
Espesor de chapa
1
DRLU 300 DD
Código
6052656
Longitud
3000
Ancho
300
Espesor de chapa
1
DRLU 400 DD
Código
6052662
Longitud
3000
Ancho
400
Espesor de chapa
1
DRLU 500 DD
Código
6052668
Longitud
3000
Ancho
500
Espesor de chapa
1,5
DRLU 600 DD
Código
6052674
Longitud
3000
Ancho
600
Espesor de chapa
1,5