Tapa ciega ángulo interior

Tipo AIKF IAE 25070
Código 7404992
EAN 4012195101994
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa ciega de 2 piezas para la esquina interior de un canal sobre pavimento, adecuada para las bases de canal AIK/U, con 10 tornillos de fijación. La tapa del canal se atornilla a los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45º.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud800 mm
Ancho250 mm
Altura70 mm
Medida b316 mm
Medida h67 mm

Datos técnicos

Abertura de montajeSin
Con salientesí
FunciónÁngulo interior
Número de aberturas de montaje0
Con orificio de conexiónno
VersiónTapa biselada en un lado
Conforme a ROHSsí
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosAIK

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate35,1341 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)35,1341 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Ancho
Altura
AIKF IAE 25070
Código
7404992
Longitud
800
Ancho
250
Altura
70
AIKF IEA 15040
Código
7404996
Longitud
800
Ancho
150
Altura
40
AIKF IEA 20070
Código
7405004
Longitud
800
Ancho
200
Altura
70
AIKF IEA 25040
Código
7405008
Longitud
800
Ancho
250
Altura
40
AIKF IEA 35075
Código
7405012
Longitud
800
Ancho
350
Altura
75