Tapa ciega A4

Tipo DRLU 050 A4
|
Código 6052978
|
EAN 4012195731818
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa

Ud. mín. envase: 3 m

m

Descripción

Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Bandejas portacables, ala 35 mm
  • Bandejas portacables, ala 60 mm
  • Bandejas portacables, ala 85 mm
  • Bandejas portacables, ala 110 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 35 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 55 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 105 mm
  • Comprobado por el BET según la DIN EN 61537
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho50 mm
Altura13 mm
Medida B50 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa1 mm
Apropiado para bandeja de rejilla
Apropiado para bandeja de escalera
Apropiado para bandeja portacables
Tipo de fijaciónGrapa para tapa
Conforme a ROHS
Dimensión50x3000
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4571
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

3,2358 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate3,2358 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)3,2358 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-27T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Tipo
DKU A2

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Código 6065309

Tornillo giratorio A2
Tipo
AZDR 50 A2

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Tipo
SBR 8 A2K

Ud. mín. envase: 40 m

m

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (5)
Imágenes del producto (1)

Modelos

Ancho
Espesor de chapa
DRLU 050 A4
Código
6052978
Longitud
3000
Ancho
50
Espesor de chapa
1
DRLU 100 A4
Código
6052991
Longitud
3000
Ancho
100
Espesor de chapa
1
DRLU 200 A4
Código
6052993
Longitud
3000
Ancho
200
Espesor de chapa
1
DRLU 300 A4
Código
6052994
Longitud
3000
Ancho
300
Espesor de chapa
1
DRLU 400 A4
Código
6052995
Longitud
3000
Ancho
400
Espesor de chapa
1
DRLU 500 A4
Código
6052996
Longitud
3000
Ancho
500
Espesor de chapa
1,25
DRLU 600 A4
Código
6052998
Longitud
3000
Ancho
600
Espesor de chapa
1,25