Tapa ciega A2

Tipo DRLU 050 A2
|
Código 6052821
|
EAN 4012196031818
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Espesor de chapa

Ud. mín. envase: 3 m

m

Descripción

Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.

Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Bandejas portacables, ala 35 mm
  • Bandejas portacables, ala 60 mm
  • Bandejas portacables, ala 85 mm
  • Bandejas portacables, ala 110 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 35 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 55 mm
  • Bandeja de rejilla, ala 105 mm
  • Comprobado por el BET según la DIN EN 61537
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho50 mm
Altura35 mm
Medida B50 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa1 mm
Apropiado para bandeja de rejilla
Apropiado para bandeja de escalera
Apropiado para bandeja portacables
Tipo de fijaciónGrapa para tapa
Conforme a ROHS
Dimensión50x3000
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

2,8362 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate2,8362 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)2,8362 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Tipo
DKU A2

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Código 6065309

Tornillo giratorio A2
Tipo
AZDR 50 A2

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Tipo
SBR 8 A2K

Ud. mín. envase: 40 m

m

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (5)
Imágenes del producto (1)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Ancho
Espesor de chapa
DRLU 050 A2
Código
6052821
Longitud
3000
Ancho
50
Espesor de chapa
1
DRLU 100 A2
Código
6052824
Longitud
3000
Ancho
100
Espesor de chapa
1
DRLU 150 A2
Código
6052828
Longitud
3000
Ancho
150
Espesor de chapa
1
DRLU 200 A2
Código
6052831
Longitud
3000
Ancho
200
Espesor de chapa
1
DRLU 300 A2
Código
6052834
Longitud
3000
Ancho
300
Espesor de chapa
1
DRLU 400 A2
Código
6052837
Longitud
3000
Ancho
400
Espesor de chapa
1
DRLU 500 A2
Código
6052841
Longitud
3000
Ancho
500
Espesor de chapa
1,5
DRLU 600 A2
Código
6052844
Longitud
3000
Ancho
600
Espesor de chapa
1,5