Taco universal

Tipo UX 12x70
Código 2347752
EAN 4012197498818
Código / Tipo
Longitud
Diámetro
Diámetro del orificio mín.

Ud. mín. envase: 25 Unidad

Unidad

Descripción

Taco universal de nailon para la fijación de componentes ligeros en paredes y techos. Apto para hormigón, piedra caliza, ladrillo macizo, ladrillo hueco y hormigón celular. Los valores de carga indicados se aplican a los tirafondos con el diámetro especificado.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Tornillo Torx
  • Tornillo de cabeza ranurada y en estrella
  • Cabeza ranura en cruz Pozidrive

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud70 mm
Medida L70 mm
Medida D12 mm

Datos técnicos

Diámetro12 mm
Con tornillosno
Apropiado para tirafondo hexagonalsí
Apropiado para la fijación con brida para cablesno
Apropiado para diámetro de tornillo mín.8 mm
Apropiado para diámetro de tornillo máx.10 mm
VersiónTaco universal
Conforme a ROHSsí
Diámetro del orificio mín.12 mm
Diámetro del orificio máx.12 mm
Profundidad del agujero85 mm
Dimensión12x70
MaterialPoliamida
ColorGris claro
Apropiado para material de construcciónLadrillo silicocalcáreo, Hormigón poroso, Hormigón, Madera aglomerada, Hormigón esponjoso, Piedra natural, Panel de yeso, Ladrillo macizo, Ladrillo hueco
Modo de montaje taco, anclajeMontaje pasante

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Longitud
Diámetro
Diámetro del orificio mín.
UX 5x30
Código
2347740
Longitud
30
Diámetro
5
Diámetro del orificio mín.
5
UX 6x35
Código
2347743
Longitud
35
Diámetro
6
Diámetro del orificio mín.
6
UX 8x50
Código
2347746
Longitud
50
Diámetro
8
Diámetro del orificio mín.
8
UX 10x60
Código
2347749
Longitud
60
Diámetro
10
Diámetro del orificio mín.
10
UX 12x70
Código
2347752
Longitud
70
Diámetro
12
Diámetro del orificio mín.
12