Taco universal
Tipo UX 5x30
|Código 2347740
|EAN 4012197498771



Código / Tipo
Longitud
Diámetro
Diámetro del orificio mín.
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Taco universal de nailon para la fijación de componentes ligeros en paredes y techos. Apto para hormigón, piedra caliza, ladrillo macizo, ladrillo hueco y hormigón celular. Los valores de carga indicados se aplican a los tirafondos con el diámetro especificado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Medida L | 30 mm |
| Medida D | 5 mm |
Datos técnicos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Con tornillos | no |
| Apropiado para tirafondo hexagonal | sí |
| Apropiado para la fijación con brida para cables | no |
| Apropiado para diámetro de tornillo mín. | 3 mm |
| Apropiado para diámetro de tornillo máx. | 4 mm |
| Versión | Taco universal |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro del orificio mín. | 5 mm |
| Diámetro del orificio máx. | 5 mm |
| Profundidad del agujero | 40 mm |
| Dimensión | 5x30 |
| Material | Poliamida |
| Color | Gris claro |
| Apropiado para material de construcción | Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón poroso, Hormigón, Madera aglomerada, Hormigón esponjoso, Piedra natural, Panel de yeso, Ladrillo macizo, Ladrillo hueco |
| Modo de montaje taco, anclaje | Montaje pasante |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Diámetro
Diámetro del orificio mín.
Código
UX 5x30
30
5
5
2347740
UX 6x35
35
6
6
2347743
UX 8x50
50
8
8
2347746
UX 10x60
60
10
10
2347749
UX 12x70
70
12
12
2347752
Longitud
Diámetro
Diámetro del orificio mín.
UX 5x30
Código
2347740
Longitud
30
Diámetro
5
Diámetro del orificio mín.
5
UX 6x35
Código
2347743
Longitud
35
Diámetro
6
Diámetro del orificio mín.
6
UX 8x50
Código
2347746
Longitud
50
Diámetro
8
Diámetro del orificio mín.
8
UX 10x60
Código
2347749
Longitud
60
Diámetro
10
Diámetro del orificio mín.
10
UX 12x70
Código
2347752
Longitud
70
Diámetro
12
Diámetro del orificio mín.
12