Taco-grapa
Tipo 1974 16-23
Código 2197804
EAN 4012195742999



Código / Tipo
Profundidad del agujero
Rango de sujeción D mín.
Rango de sujeción D máx.
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Las tacos-grapa sirven para tender conductores y tubos en paredes y techos y para tender tubos flexibles sobre hormigón y en pavimentos. Los tacos-grapa simples sustituyen a los clips de clavos en hormigón y en hormigón celular. La ventaja de los tacos-grapa estriba en que solamente se deben insertar en el orificio taladrado. No se requiere utilizar tacos ni tornillos.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Libre de halógenos | sí |
|---|---|
| Esfuerzo de ruptura en hormigón B25 | 50 N |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación | Fijación de enchufe |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro del orificio mín. | 6 mm |
| Profundidad del agujero | 40 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 16 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 23 mm |
| Dimensión | 16-23mm |
| Material | Poliamida |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Serie de productos | Grapas de fijación |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0134 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0134 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Profundidad del agujero
Rango de sujeción D mín.
Rango de sujeción D máx.
Código
1974 16-23
40
16
23
2197804
1974 22-30
40
22
30
2197812
Rango de sujeción D mín.
Rango de sujeción D máx.
1974 16-23
Código
2197804
Profundidad del agujero
40
Rango de sujeción D mín.
16
Rango de sujeción D máx.
23
1974 22-30
Código
2197812
Profundidad del agujero
40
Rango de sujeción D mín.
22
Rango de sujeción D máx.
30