Taco doble
Tipo 910 DF 6x35
Código 2347407
EAN 4012195448099


Código / Tipo
2347407 / 910 DF 6x35
Longitud
35 mm
Diámetro
6 mm
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Clavo de rosca: acero bonificado, galvanizado, pasivado transparente.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 35 mm |
|---|
Datos técnicos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| Con tornillos | sí |
| Sistema roscado | Philips PH |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro del orificio mín. | 6 mm |
| Profundidad del agujero | 40 mm |
| Dimensión | 6x35mm |
| Material | Poliamida |
| Color | Blanco grisáceo; RAL 9002 |
| Serie de productos | Delta-Push |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Diámetro
Código
910 DF 6x35
35
6
2347407
910 DF 6x35
Código
2347407
Longitud
35
Diámetro
6