Tabique separador, vertical
Tipo MT45V TW
Código 7408693
EAN 4012195674566



Código / Tipo
7408693 / MT45V TW
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Para la separación de diferentes tipos de corriente en soporte de montaje para el montaje vertical de mecanismos Modul 45.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Campo identificativo | no |
|---|---|
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | sí |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | no |
| Chapa de base | no |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Modelo para carga pesada | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0248 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0248 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
MT45V TW
7408693
MT45V TW
Código
7408693