Tabique separador OKB

Tipo OKB TW 85240
Código 7403841
EAN 4012195762768
Código / Tipo
Longitud
Altura

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Descripción

Tabique separador para su colocación en la base de canal.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud240 mm
Ancho15 mm
Altura56 mm

Datos técnicos

VersiónPerfil en L
Conforme a ROHSsí
Dimensión56x240
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónenchufar
Serie de productosSerie OKB

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,3604 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,3604 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (7)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Longitud
OKB TW 85240
Código
7403841
Longitud
240
Altura
56
OKB TW 852000
Código
7403843
Longitud
2000
Altura
56