Straight connector set 35 FS
Tipo RV 310 FS
|Código 6068103
|EAN 4012196066612



Código / Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Set de uniones rápidas para uniones rectas sin tornillos de bandejas portacables y piezas preformadas con una altura del ala de 35 mm.
La conexión equipotencial está asegurada sin ningún componente adicional.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 35 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 0,75 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Tamaño | 200 x 33,7 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 35 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector sin tornillos |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 35x100 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Altura
Espesor de chapa
Color
Código
RV 310 FS
100
35
0,75
zinc
6068103
RV 320 FS
200
35
0,75
zinc
6068111
RV 330 FS
300
35
0,75
zinc
6068138
Ancho
RV 310 FS
Código
6068103
Ancho
100
Altura
35
Espesor de chapa
0,75
Color
zinc
RV 320 FS
Código
6068111
Ancho
200
Altura
35
Espesor de chapa
0,75
Color
zinc
RV 330 FS
Código
6068138
Ancho
300
Altura
35
Espesor de chapa
0,75
Color
zinc
