Soporte para conductores en tejados de tejas, de pizarra y de planchas onduladas Rd 8-10

Tipo 159 K-VA
Código 5216818
EAN 4012195813255
Código / Tipo
5216818 / 159 K-VA
Altura de montaje
21 mm
Ancho
25 mm

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

• Base de acero fino inoxidable (V2A)
• Base con agujero alargado Ø 8,5 mm
• Soporte para conductor de poliamida
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud61 mm
Ancho25 mm
Altura38,5 mm

Datos técnicos

Altura de montaje21 mm
Diámetro del conductor mín.8
Diámetro del conductor máx.10
Tipo de fijación del conductorCon abrazadera de apriete
AplicaciónCubierta de tejado ondulado
Modo de montajeAtornillable
Conforme a ROHSsí
AnchoRd 8-10 mm
Dimensión8-10mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301

Datos medioambientales

Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,1204 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,1204 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (3)

Modelos

159 K-VA
Código
5216818
Altura de montaje
21
Ancho
Rd 8-10