Soporte para conductores en tejados de teja, de pizarra y de planchas onduladas, Rd 8, A2

Tipo 159 VA-V
Código 5217075
EAN 4012195407959
Código / Tipo
5217075 / 159 VA-V
Altura de montaje
21 mm
Ancho
25 mm

Ud. mín. envase: 20 Unidad

Unidad

Descripción

• Base y abrazadera de acero inoxidable (V2A)
• Base con orificio alargado Ø 8,5 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud61 mm
Ancho25 mm
Altura34,4 mm

Datos técnicos

Altura de montaje21 mm
Diámetro del conductor mín.8
Diámetro del conductor máx.8
Tipo de fijación del conductorCon abrazadera de clip
AplicaciónCubierta de tejado ondulado
Modo de montajeAtornillable
Conforme a ROHSsí
AnchoRd 8 mm
Dimensión8mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,1782 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,1782 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

159 VA-V
Código
5217075
Altura de montaje
21
Ancho
Rd 8