Soporte elevador para caja de suelo UDHOME9

Tipo HE60 UDHOME9
Código 7427444
EAN 4012195919315
Código / Tipo
7427444 / HE60 UDHOME9
Margen de nivelación mín.
10 mm
Margen de nivelación máx.
60 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Soporte elevador regulable para caja de suelo UDHOME9.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Margen de nivelación mín.10 mm
Margen de nivelación máx.60 mm
Conforme a ROHSexento
VersiónRectangular
Dimensión245x256x15
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Accesoriossí
Pieza de repuesto.no
Serie de productosUDHOME9

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate4,1366 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)4,1366 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

HE60 UDHOME9
Código
7427444
Margen de nivelación mín.
10
Margen de nivelación máx.
60