Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Sistemas de conducción de cables
/
Canales de instalación
/
Piezas perfiladas de canales de conducción de cables
/
…
/
Ángulo plano

Ángulo plano

Filtro

Clasificación

Superficie

Longitud

Ancho

Altura

Material

para dimensiones de canal

11 Artículo

  (30 Modelos)
2 ModelosTapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 100130
2 ModelosTapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 100130
2 ModelosTapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 100230
2 ModelosTapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 100230
2 ModelosTapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 100230
2 ModelosÁngulo plano, para sistema de canalización tipo LKM 60200
2 ModelosÁngulo plano, para sistema de canalización tipo LKM 80080
4 ModelosÁngulo plano, para canal, tipo WDK 80170
4 ModelosÁngulo plano, para canal, tipo WDK 80210
4 ModelosÁngulo plano, para canal, tipo WDK 100130
4 ModelosÁngulo plano, para canal, tipo WDK 100230

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV