Tapas
Filtro
Clasificación
Color
Longitud
Ancho
Altura
Libre de halógenos
Material
24 Artículo
(46 Modelos)
Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 110 mm

Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 130 mm

Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 150 mm

Tapa para caja portamecanismos simple para canales WDK, altura de canal 170 mm

Tapa para caja portamecanismos doble para canales WDK, altura de canal 110 mm

Tapa para caja portamecanismos doble para canales WDK, altura de canal 130 mm

Tapa para caja portamecanismos doble para canales WDK, altura de canal 150 mm

Tapa para caja portamecanismos doble para canales WDK, altura de canal 170 mm

Tapa para caja portamecanismos doble para canales WDK, altura de canal 210 mm

Tapa para caja portamecanismos triple para canales WDK, altura de canal 110 mm

Tapa para caja portamecanismos triple para canales WDK, altura de canal 130 mm

Tapa para caja portamecanismos triple para canales WDK, altura de canal 150 mm

Tapa para caja portamecanismos triple para canales WDK, altura de canal 170 mm

Tapa para ángulo exterior, lisa

Tapa para ángulo plano, lisa

Tapa para canales WDK, ancho de canal 40 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 60 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 90 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 110 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 130 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 150 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 170 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 210 mm

Tapa para canales WDK, ancho de canal 230 mm