Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Sistemas de conducción de cables
/
Canales de instalación
/
Accesorios para canales de instalación
/
…
/
Retenedores de cable

Retenedores de cable

Filtro

Clasificación

Color

Longitud

Ancho

Altura

Libre de halógenos

Material

12 Artículo

  (12 Modelos)
Código 6022995 | EAN 4012196023776Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 60 mm
Código 6023509 | EAN 4012196026111Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 90 mm
Código 6023517 | EAN 4012196026173Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 110 mm
Código 6023525 | EAN 4012196026234Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 130 mm
Código 6023533 | EAN 4012196637874Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 150 mm
Código 6023541 | EAN 4012196026296Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 170 mm
Código 6023576 | EAN 4012196026357Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 210 mm
Código 6023584 | EAN 4012196639250Abrazadera para parte superior para canales WDK, ancho de canal 230 mm
Código 6176122 | EAN 4012195817864Abrazadera para parte superior para canales WDKH, ancho de canal 60 mm
Código 6176125 | EAN 4012195817895Abrazadera para parte superior para canales WDKH, ancho de canal 90 mm
Código 6176128 | EAN 4012195817901Abrazadera para parte superior para canales WDKH, ancho de canal 110 mm
Código 6176131 | EAN 4012195817918Abrazadera para parte superior para canales WDKH, ancho de canal 150 mm
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
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV