Canales para zócalo flexibles: orden sin líos de cables
Canales para espacios habitables con valor añadido para una instalación eléctrica flexible
Los canales para zócalo SL permiten una instalación eléctrica rápida y sencilla. Su práctico diseño modular ahorra una enorme cantidad de tiempo durante el montaje y hace que el tendido de cables sea más fácil que nunca.
Los componentes del sistema adaptados entre sí garantizan un suministro eléctrico variable e individual. Disponible en tres dimensiones diferentes, el canal para zócalo se adapta a cualquier estancia.
Esto supone el fin de los líos de cables. Y es que los portamecanismos pueden montarse en cualquier punto del canal.
Las cajas de enchufe y las conexiones para sistemas multimedia e informáticos pueden colocarse exactamente donde se necesiten. La instalación resulta especialmente práctica con el portamecanismos, que puede equiparse con la serie Modul-45 propia de OBO.

Las ventajas de los canales para zócalo SL de un vistazo:
- Los canales para zócalo SL son aptos para todas las aplicaciones en edificios de viviendas y viviendas unifamiliares, tanto para edificios nuevos como para renovación de edificios antiguos
- Portamecanismos con la serie Modul 45 propia de OBO para un montaje especialmente sencillo
- Los accesorios a juego para el cumplimiento de las clases de protección completan la gama de canales para zócalo
- La gama de productos incluye las medidas 20 x 50 mm, 20 x 70 mm y 20 x 110 mm.
- Soluciones de conexión para todos los dispositivos estándar en anillo de soporte y escuadra de soporte
- La longitud de los perfiles estándar es de 2 metros
- Variantes de color: las versiones en RAL 9010 están disponibles para todos los anchos de canal disponibles
Canal para zócalo con una amplia gama de variantes
El canal para zócalo está disponible en tres dimensiones diferentes. Se adapta fácilmente a cualquier habitación y a sus condiciones.
- El sencillo canal para zócalo SL es exactamente la solución adecuada para la instalación a nivel del suelo.
- El canal para zócalo SL-T se puede integrar en la moqueta para que se adapte perfectamente al revestimiento del suelo y se integre discretamente en la estancia.
- El canal para zócalo SL-L es apto para su uso en paredes irregulares. Las juntas de sellado de 6 mm de ancho suavizan los desniveles del suelo o las paredes sin ningún problema. Esto permite un sellado perfecto.

En detalle: junta de sellado adecuada para edificios antiguos en el SL-L
El canal para zócalo SL-L con junta de sellado y extremos de junta que se estrechan también ofrece las siguientes ventajas:
- Práctica alimentación a través de un conducto triangular vertical
- Es posible una compensación de profundidad de hasta 5 mm
- Se evita la penetración de suciedad en los canales para zócalo
- Material flexible, ajuste óptimo
- Ángulo plano

Clasificación según DIN EN 50085-2-1
La norma europea DIN EN 50085-2-1 define los requisitos y las pruebas de los sistemas de canalización de las instalaciones eléctricas, necesarios para el alojamiento y la separación de conductores, cables y líneas aislados.
En consecuencia, los sistemas de canales para zócalos SL, SL-L y SL-T están equipados con separadores integrados. Esto permite instalar cables y líneas de distintos niveles de tensión en un mismo canal. A pesar de las diversas funciones y soluciones en el interior, los canales de zócalo con una anchura de canal de 50, 70 y 110 mm y una altura de 20 mm apenas se pueden distinguir ópticamente de un zócalo normal. Ideal para una perfecta integración en el diseño de la habitación.
Canales para zócalo SL y Modul 45: la combinación perfecta para una flexibilidad máxima
Los portamecanismos se pueden instalar en cualquier punto de los canales para zócalo SL. Con ello, el lío de cables es cosa del pasado. El montaje es muy sencillo: el portamecanismos se inserta en la parte superior del zócalo y simplemente se atornilla a la pared. El portamecanismos para el alojamiento de la serie Modul-45 de OBO puede equiparse individualmente con sistemas de alimentación, multimedia y de datos. Los mecanismos Modul 45 de OBO Bettermann ofrecen la solución adecuada para cada situación. Ofrecen la máxima flexibilidad y seguridad.
Con los componentes del sistema coordinados, los dispositivos estándar también se pueden instalar rápida y fácilmente. Entre estos componentes del sistema se incluyen:
- Soportes para atornillar a la pared
- Tapa frontal con sistema de clip
- Placas adaptadoras laterales a la altura del zócalo
- Cubierta adicional para conexiones DIN