Perfiles de montaje
Filtro
Clasificación
Longitud
Ancho
Altura
Superficie
Grosor del material
Material
Ancho de ranura
40 Artículo
(166 Modelos)
Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, A2, perforado

Portafusibles para FireBox serie T

Perfil de montaje MS4022, negro, ranura de 18 mm, FT

Caja de derivación A 18

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, A2, perforado

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, sin perforar

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS4121, ancho de ranura de 22 mm, FT, perforado

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2, perforación lateral

Caja de derivación T100 con toma Wieland 1w3p+2s3p

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Caja de derivación A 18 con regleta de bornes

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Tapa para curva de 45° A4

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, FS, perforación lateral

Caja de derivación A 18 con regleta de bornes

Perfil CMS3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Perfil de montaje MS4121P, ranura de 22 mm, A2, perforado

Perfil de montaje MS5030P0, ranura de 22 mm, A4, perforado

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Chapa final de bandeja A4

Chapa final de bandeja A4

Perfil de montaje MS4121, ranura de 22 mm, doble, A2, perforado

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2, perforado

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2, perforado