Salida de cable con asidero

Tipo SA UH2 G
Código 7368426
EAN 4012196692583
Código / Tipo
7368426 / SA UH2 G

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Salida de cable con asidero para cambiar la toma de suelo UDHOME1/2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Apropiado para limpieza con aguano
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismos2
AutorizacionesVDE
NormaEN 50085-2-2
Conforme a ROHSsí

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,3224 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,3224 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

SA UH2 G
Código
7368426