Punta hongo con conector

Tipo 128 F
Código 5405769
EAN 4012195428718
Código / Tipo
5405769 / 128 F

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Descripción

• Punta hongo de aluminio
• Con empalme en cruz premontado con tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 de acero galvanizado en caliente
• Para conductores redondos Rd 8-10 y conductores planos FL 30
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Diámetro80 mm
ConexiónConductor redondo*
VersiónPunta hongo
Conforme a ROHSexento
AnchoRd 8-10/ FL30 mm
Dimensión50-60mm
SuperficieGalvanizado por inmersión en caliente
MaterialAcero

Dimensiones

Medida d mín.80 mm

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate2,7614 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)2,7614 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)

Modelos

128 F
Código
5405769