Protector coaxial para multiswitch SAT y cable
Tipo TV 4+1
|Código 5083400
|EAN 4012195022978



Código / Tipo
5083400 / TV 4+1
Número de polos
5
Conector / hilos protegidos
F
Máxima tensión de funcionamiento CA
130 V
Máxima tensión de funcionamiento CC
185 V
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Protección coaxial de líneas de datos para instalaciones receptoras de TV
• Protección de hasta cuatro líneas SAT
• Protección de una línea terreste (p. ej. DVB-T).
• Sencillo montaje mediante tornillos y soporte
• Con conector F
• Óptimo comportamiento de transmisión en sistemas de 75 ohmios.Aplicación: protección de instalaciones de TV y SAT, multiconectores, receptores y receptor DVB-T
• Protección de hasta cuatro líneas SAT
• Protección de una línea terreste (p. ej. DVB-T).
• Sencillo montaje mediante tornillos y soporte
• Con conector F
• Óptimo comportamiento de transmisión en sistemas de 75 ohmios.Aplicación: protección de instalaciones de TV y SAT, multiconectores, receptores y receptor DVB-T
Datos técnicos
Datos técnicos
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Atenuación de retorno | >30 dB |
| Tensión máxima de funcionamiento Uc | Entradas SAT | 22 V |
| Tensión máxima de funcionamiento Uc | Entrada terrestre | 70 V |
| Intensidad nominal de descarga | Entradas SAT | 300 A |
| Corriente de impulso tipo rayo | Entrada terrestre | 1 |
| Nivel de protección | Entradas SAT en IN | <45 V |
| Nivel de protección | Entrada terrestre en In | <500 V |
| Impedancia característica | 75 Ω |
| Contacto de señalización remota | no |
| Señalización en el dispositivo | ninguna |
| Conector / hilos protegidos | F |
| Nivel de protección conductor-conductor | <800 V |
| Nivel de protección conductor-tierra | <800 V |
| Clase de protección | IP10 |
| Norma de ensayo | IEC 61643-21 |
| Capacidad (hilo-hilo) | <500 pF |
| Capacidad (hilo-tierra) | <500 pF |
| Toma a tierra a través de: | Línea de conexión |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Resistencia de aislamiento | >1 GΩ |
| Conexión del apantallamiento | sí |
| Apantallamiento | Directo |
| Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductor | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - tierra | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Corriente de impulso de descarga total (10/350) | 5 kA |
| Corriente de impulso de descarga total (8/20) | 0,5 kA |
| Corriente de carga nominal CC | 2 A |
| Corriente de carga nominal CA | 1,4 A |
| Control de descargadores | no |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 130 V |
| Máxima tensión de funcionamiento CC | 185 V |
| Frecuencia límite | 2800 MHz |
| Versión | Dispositivo de protección fina |
| SPD según IEC 61643-21 | Categoría II+III / C2+C1 |
| Kategorie | Tipo 2+3 / C2+C1 |
| Nivel de protección | <800 V |
| Conforme a ROHS | exento |
| LPZ | 1→3 |
| Valor cresta de corriente de rayo | 2,5 kA |
| Tiempo de reacción | <1 ns |
| Atenuación de entrada (Insertion loss) | ≤3 dB |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 70V |
Datos medioambientales
1,1222 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1222 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,1222 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Número de polos
Conector / hilos protegidos
Máxima tensión de funcionamiento CA
Máxima tensión de funcionamiento CC
Código
TV 4+1
5
F
130
185
5083400
TV 4+1
Código
5083400
Número de polos
5
Conector / hilos protegidos
F
Máxima tensión de funcionamiento CA
130
Máxima tensión de funcionamiento CC
185