Protector coaxial para conexión TNC: macho/hembra

Tipo DS-TNC M/W
|
Código 5093270
|
EAN 4012195087250
Código / Tipo
5093270 / DS-TNC M/W
Número de polos
1
Conector / hilos protegidos
TNC
Máxima tensión de funcionamiento CA
130 V
Máxima tensión de funcionamiento CC
185 V

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Dispositivos coaxiales de protección de líneas de datos

• Protección básica
• Elevada resistencia a intensidades de corriente de rayo 2 x 2,5 kA (10/350µs)
• Fácil instalación (adaptador), m = macho, w = hembra
• Diferentes combinaciones de conectores
• Con conector TNC
• Ópitmo comportamiento de transmisión
• Incluye abrazadera Quick M25 de OBO para una fácil instalación
  • 5 años de garantía
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Transición entre las zonas LPZ 0 a 2.
  • Aplicaciones de TV
  • Aplicaciones de SAT-TV
  • Installation, electrotechnical expertise
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Datos técnicos

Número de polos1
Atenuación de retorno≥14 dB
Impedancia característica50 Ω
Contacto de señalización remotano
Señalización en el dispositivoninguna
Conector / hilos protegidosTNC
Nivel de protección conductor-conductor<800 V
Nivel de protección conductor-tierra<800 V
Clase de protecciónIP10
Norma de ensayoIEC 61643-21
Capacidad (hilo-hilo)<10 pF
Capacidad (hilo-tierra)<20 pF
Modelo a prueba de explosionesno
Resistencia de aislamiento>1 GΩ
Conexión del apantallamiento
ApantallamientoDirecto
Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductorC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - tierraC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Corriente de impulso de descarga total (10/350)5 kA
Corriente de impulso de descarga total (8/20)10 kA
Corriente de carga nominal CC10 A
Corriente de carga nominal CA7 A
Control de descargadoresno
Máxima tensión de funcionamiento CA130 V
Máxima tensión de funcionamiento CC185 V
Frecuencia límite4000 MHz
SPD según IEC 61643-21Categoría I+II / D1+C2
KategorieTipo 1+2 / D1+C2
Nivel de protección<800 V
Conforme a ROHS
LPZ0→2
Valor cresta de corriente de rayo2,5 kA
Atenuación de entrada (Insertion loss)≤0,5 dB
Rango de temperatura-40 °C
Rango de temperatura máx.80 °C
Dimensión130V

Datos medioambientales

0,0435 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje sin plástico
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0435 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0435 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

DS-TNC M/W
Código
5093270
Número de polos
1
Conector / hilos protegidos
TNC
Máxima tensión de funcionamiento CA
130
Máxima tensión de funcionamiento CC
185